Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179396
XTPPCUV1-H275W1000

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Dławik kablowy/działowy dla sekcji zasilania, wys. x szer. = 275 x 1000 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
179396
EAN
4015081744794
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
284 mm
Szerokość produktu
892 mm
Masa produktu
3.01 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPCUV1-H275W1000

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu