Eaton SWD4, kabel połączeniowy we/wy IP67, 5-biegunowy, 1 m, Z podłączonym fabrycznie wtykiem M12 i gniazdem M12
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, okrągły kabel połączeniowy
|
| Numer katalogowy |
179545
|
| EAN |
4015081746316
|
| Długość/głębokość produktu |
1000 mm
|
| Wysokość produktu |
16.3 mm
|
| Szerokość produktu |
16.3 mm
|
| Masa produktu |
0.065 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Kod modelu |
SWD4-1LR5-1-2S
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404 Kabel z uszczelnieniem promieniowym Odporność na promieniowanie UV |
| Wyposażone w: |
Gniazdo M12
Wtyk M12, kodowanie A |
| Funkcje |
Do bezpośredniego podłączania czujników/elementów uruchamiających do modułów IP67 SWD
|
| Długość kabla |
1 m
|
| Liczba biegunów |
5-bieg.
|
| Średnica zewnętrzna — przybliżona |
4.55 mm
|
| Materiał powłoki zewn. |
Poliuretan (PUR)
|
| Dozwolony promień gięcia, zast. ruch. ze swob. prowadz. — min. |
38 mm
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Możliwe zastosowanie |
Kabel sygnałowy
|
| Nierozprzestrzeniający płomienia |
Zgodnie z EN 60332-1-2
|