Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179604
Kod modelu: CWIZ-01/55

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przełącznik wahadłowy 1-kierunkowy, błyszczący biały, łącznik żaluzjowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
179604
EAN
4015081746903
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
7 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-01/55

Additional information

Cechy
Bez halogenu
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Numer RAL (zbliżony)
9016
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Delivery program

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biała
Biały
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
1
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.