Eaton XV-303, panel sterowania, 24 V DC, 7-calowy wyświetlacz pojemnościowy, 1024x600, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xGniazdo karty SD
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
179652
|
| EAN |
7640130098671
|
| Długość/głębokość produktu |
196 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
0.81 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E205091
DNV GL UL CE EMC according to 2014/30/EU Certified by UL for use in Canada UL 61010-2-201 IEC/EN 61131-2 CUL EN 50178 |
| Kod modelu |
XV-303-70-C02-A00-1B
|
| Typ |
Panel sterowania z PROFIBUS i z drugim portem Ethernet
|
| Cechy |
Gniazdo na kartę SD
Wizualizacja docelowa i WWW CAN Urządzenie USB Format pionowy Host USB RS485 Zintegrowania licencja uruchomieniowa na oprogramowanie do wizualizacji CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję RS232 System operacyjny Windows Embedded Compact 7 pro Interfejs Ethernet |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Interfejsy SW
1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) Wyjście drukarki Interfejs MPI System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs) 1 x CANopen®/easyNet (wbudowan interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Wyświetlacz kolorowy Sygnalizacja komunikatów Receptury 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
196 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wielkość wyświetlacza |
153,6 x 90,0 mm
16:9 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Głębokość wbudowania |
43.1 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.4 W
|
| Wys. z przodu |
135 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
2
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| System operacyjny |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS-DP, bez separacji galwanicznej, 9-biegunowe gniazdo SUB-D, UNC
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie
XSOFT-CODESYS, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18") |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
850:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa TFT |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
|
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) NEMA 12 |
| Intensywność podświetlenia |
400 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 12 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Odporność na drgania |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
NVRAM: 128 kB Przechowywanie
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna) Pamięć Flash: 1 GB SLC DRAM: 512 MB RAM |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) Pojemnościowa wielodotykowa |
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Interfejsy |
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
1024
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
600
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
7 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
14.4 W
|
| Dozwolone napięcie |
19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
35 V DC (przez < 100 ms) 18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 18-31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Pobór mocy |
Maks. 14,4 W
14 W stand. 11,9 W |
| Protokół |
TCP/IP
EtherNet/IP PROFIBUS CAN MODBUS EtherCAT |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – SELV)
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|