Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179764
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Podwójny adapter dla systemu 185 mm, rozmiar NH00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
179764
EAN
4015081748808
Długość/głębokość produktu
480 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
120 mm
Masa produktu
0.56 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD

Specyfikacje produktu

Typ połączenia elektrycznego
Brak
Szerokość adaptera
100 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
185 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
10 mm
Prąd znamionowy
160 A
Wyposażenie w szyny nośne
Brak

Eksport specyfikacji produktu