Eaton Moeller® series M22, enkoder, adapter montażowy, Element funkcyjny SmartWire-DT
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, enkoder
|
| Numer katalogowy |
179983
|
| EAN |
4015081751006
|
| Długość/głębokość produktu |
86.5 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
44 mm
|
| Masa produktu |
0.035 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA File No.: 2324643 CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Kod modelu |
M22-INC-SWD-INC
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|