Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

17.5TDLSJ6.3
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann, 6,3 A, 17,5 kV, 35,5 kA, 51 x 292 mm, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik średniego napięcia DIN z serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
17.5TDLSJ6.3
EAN
5027590438216
UPC
051712230810
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1700 g
Zgodność/zgodności
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Kod modelu
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
Zacisk bezpiecznika 270303
Zacisk bezpiecznika A3354710

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
6.3 A
Zdolność wyłączania
35.5 kA
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Całka przedłukowa (I2T)
4,8 x 10
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
313 ohm
Napięcie znamionowe
17,5 kV
Straty mocy w watach
15 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • ochrona transformatora
  • wewnątrz lub na zewnątrz
Rozmiar bezpiecznika
51 x 292 mm
Sposób montażu
klipsy
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu