Eaton ESR5, przekaźniki bezpieczeństwa do monitorowania kontrolowanego zatrzymania/drzwi ochronnych/bramki świetlnej, 24 V DC/AC, 3 ścieżki załączenia
| Nazwa produktu |
Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa
|
| Numer katalogowy |
180413
|
| EAN |
4015081755677
|
| Długość/głębokość produktu |
114.5 mm
|
| Wysokość produktu |
99 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.165 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-95 EN ISO 13849-1 IEC/EN 61000-6-4 CE IEC 62061 2014/30/EU IEC/EN 60204 IEC/EN 61000-6-2 UL Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 UL 508 Machines 2006/42/EG |
| Notatki dotyczące katalogu |
Wymiana: ESR5-BWS-31-24VDC (EP-401064)
|
| Kod modelu |
ESR5-BWS-31-24VAC-DC
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Test obciążalności |
75 miesięcy (niskie zapotrzebowanie)
240 miesięcy (wysokie zapotrzebowanie) |
| Zdolność przełączania |
5 A przy 360 O/h, AC-15 przy 230 V, Wyjścia
3 A przy 3600 O/h, DC-13 przy 24 V, Wyjścia 6 A przy 360 O/h, DC-13 przy 24 V, Wyjścia Zgodnie z IEC 60947-5-1, Wyjścia 3 A przy 3600 O/h, AC-15 przy 230 V, Wyjścia |
| Odporność na drgania |
10 – 150 Hz, Amplituda: 0.15 mm, Przyspieszenie: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodnie z EN 50178 |
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-20 °C
|
| Wilgotność względna |
< 75 %
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
5.16 W
|
| Prąd udarowy |
0,4 A
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
26.4 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
20.4 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20.4 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
ok. 24 V DC na wejściu, obwód startowy i zwrotny
24 V AC/DC (zasilanie) |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Bezpiecznik 10 A gL/gG NEOZED, Do obwodów wyjściowych, Zewnętrzne
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10A gL/gG, NEOZED (N/O), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Zewnętrzne monitorowanie styczników
Bezpieczna izolacja 6 kV między obwodami wejściowymi a prądowymi ścieżkami załączenia Izolacja standardowa Automatycznie/ręcznie sterowany start Ścieżka prądu zwrotnego 3 bezzwłoczne prądowe ścieżki załączenia Wzmocniona izolacja |
| Wyposażone w: |
Obwód sprzężenia zwrotnego
Odłączalne zaciski Zatwierdzone dla TÜV Zatwierdzone według UL |
| Funkcje |
2-kanałowy
1-kanałowy |
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe M3
|
| Zużycie prądu |
150 mA, AC
70 mA, DC |
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP20
Miejsce instalacji: ≥ IP54 Obudowa: IP20 IP20 |
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 61000-6-4
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
|
| Model |
Urządzenie standardowe
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie |
| Szerokość montażu |
22,5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Straty mocy |
Normalnie 5,16 W
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Czas powrotu |
1000 ms
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Kat. 4, Kategoria
300 000 cykli przełączania, B10d PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
| Parametr bezpiecz. (IEC 62061) |
Kat. 4, Kategoria
SILCL 3, Granica osiągnięcia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa EN 574 typ III C SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, Zgodnie z IEC 61508 5,56 x 10-10, PFHd, Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę |
| Kategoria ogranicznika (IEC 60204) |
0
|
| Odpowiednie do |
Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych
Nadzorowanie łączników krańcowych Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania awaryjnego zatrzymania i przełącznika ochronnego drzwi oraz bramek świetlnych Nadzorowanie obwodów zatrzymania awaryjnego |
| Typ |
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Moc rozłączania |
288 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 48 V DC
33 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 220 V DC 144 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 24 V DC 77 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 110 V DC 1500 VA, maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 250 V AC 48 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 24 V DC 40 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 48 V DC 35 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 110 V DC 88 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 220 V DC |
| Wejście |
∞ ms, Jednoczesność wejść 1/2
|
| Liczba wejść |
Jedno- i dwukanałowe
|
| Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk zwłoczny) ze stykiem |
0
|
| Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny) ze stykiem |
0
|
| Liczba wyjść (sygnalizacyjnych, styk zwłoczny) ze stykiem |
0
|
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych (funkcja sygn., bezzwł.) ze stykiem |
1
|
| Czas przyciągania |
25 ms stand. (K1, K2 – przy ręcznej obsłudze UN)
100 ms stand. (K1, K2 – w trybie automatycznym UN) 100 ms stand. (przy Uₑ w trybie automatycznym) 25 ms stand. (przy Uₑ w trybie ręcznym) |
| Prąd sumaryczny kwadrat. |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
|
| Czas resetowania |
Normalnie 10 ms
|
| Napięcie łączeniowe |
250 V
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
6 A N/C, Graniczny prąd ciągły
6 A N/O, Graniczny prąd ciągły |
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
7 mm
|
| Pojemność złącza |
2 x (0,25 – 1) mm², elastyczny z tulejką
2 x (0,2 – 1) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,2 – 2,5) mm², Przewód pojedynczy 24 - 12 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 1 x (0,25 – 2,5) mm², elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
0,6 Nm, Zaciski śrubowe
|