Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, 2xNZM4, 4-bieg., mocowany na stałe, Szer.=800mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180481
|
| EAN |
4015081756469
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XM2N44F08C
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|