Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, NZM4, 3-biegunowy, wysuwna + napęd zdalny, Szer.=600mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180488
|
| EAN |
4015081756537
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN43W06C-XR
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|