Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180489
XMN44W06C-XR

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, NZM4, 4-bieg., wysuwna + napęd zdalny, Szer.=600mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180489
EAN
4015081756544
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN44W06C-XR

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu