Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180494
XM2N44W10C-XR

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, 2xNZM4, 4-bieg., wysuwna + napęd zdalny, Szer.=1000mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180494
EAN
4015081756599
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
20 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XM2N44W10C-XR

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu