Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180501
XMN43F06C-55

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, NZM4, 3-biegunowy, Mocowany na stałe, Szer.=600mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180501
EAN
4015081756667
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
10 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN43F06C-55

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu