Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180508
XM2N44F08C-55-XMV

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta przednia, 2xNZM4, 4-bieg., wyposażona w blokadę mechaniczną, Szer.=800mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180508
EAN
4015081756735
Długość/głębokość produktu
170 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
13.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XM2N44F08C-55-XMV

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu