Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180576
XSMLV-I-CONNECT

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy do podłączenia kombinacji bezpieczników, Połączenie sekcji

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180576
EAN
4015081757411
Długość/głębokość produktu
280 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
2.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMLV-I-CONNECT

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Profil mocujący

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu