Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180577
XDSF16-SL-S

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pojedyncze wsporniki szyn zbiorczych dla zespołu bezpieczników, 1600 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180577
EAN
4015081757428
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
620 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XDSF16-SL-S

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
1600 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
185 mm

Eksport specyfikacji produktu