Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180711
Kod modelu: XTMPN4WM-H550W600

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla NZM4, wysuwny, WxS=550x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180711
EAN
4015081758760
Długość/głębokość produktu
690 mm
Wysokość produktu
526.8 mm
Szerokość produktu
561 mm
Masa produktu
16.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPN4WM-H550W600

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Zestaw montażowy

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu