Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180712
XTMP2N4WM-H550W800

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla 2x NZM4, wysuwny, WxS=550x800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180712
EAN
4015081758777
Długość/głębokość produktu
690 mm
Wysokość produktu
526.8 mm
Szerokość produktu
761 mm
Masa produktu
19.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMP2N4WM-H550W800

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Zestaw montażowy

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu