Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180715
Kod modelu: XTMPN4FC-H550W600

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do NZM4, Mocowany na stałe, Wys.=550mm, Szer.=600mm, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180715
EAN
4015081758807
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
6.43 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPN4FC-H550W600

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
1
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu