Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180716
Kod modelu: XTMPN4FCC-H550W425

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do NZM4, Mocowany na stałe, WxS=550x425mm, IP55, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180716
EAN
4015081758814
Długość/głębokość produktu
106.5 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
417 mm
Masa produktu
11.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPN4FCC-H550W425

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
1
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu