Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180724
XTMPN4W4CC-H550W600

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do NZM4, wysuwny, wys.=550mm, Szer.=600mm, IP55, szary, 4CC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180724
EAN
4015081758890
Długość/głębokość produktu
106.5 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
15.35 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMPN4W4CC-H550W600

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
1
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu