Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180727
XTMP2N4FCC-H550W800

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przednia pokrywa dla 2 x NZM4, Mocowany na stałe, WxS=550x800mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180727
EAN
4015081758920
Długość/głębokość produktu
106.5 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
796 mm
Masa produktu
33.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMP2N4FCC-H550W800

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
1
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu