Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180728
XTMP2N4FCC-H550W1000

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przednia pokrywa dla 2 x NZM4, Mocowany na stałe, WxS=550x1000mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180728
EAN
4015081758937
Długość/głębokość produktu
106.5 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
996 mm
Masa produktu
40.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMP2N4FCC-H550W1000

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
1
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu