Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia dla 2 x NZM4-XMV, Mocowany na stałe, WxS=550x800mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180729
|
| EAN |
4015081758944
|
| Długość/głębokość produktu |
27 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
796 mm
|
| Masa produktu |
10.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMP2N4FC-XMV-H550W800
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
1
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|