Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przednia pokrywa dla 2 x NZM4, wysuwny, WxS=550x1000mm, IP55, szary, 4CC
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180735
|
| EAN |
4015081759002
|
| Długość/głębokość produktu |
106.5 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
992 mm
|
| Masa produktu |
29.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMP2N4W4CC-H550W1000
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
1
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|