Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Wentylowana, dla zasilacza, Szer.=1000mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180741
|
| EAN |
4015081759064
|
| Długość/głębokość produktu |
789 mm
|
| Wysokość produktu |
36 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
1.855 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPPCCH3S-W1000
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 3a |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|