Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180744
XTPP2N4MEH-W800D116

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma powyżej/poniżej dwóch jednostek NZM4, szer. x głęb. = 800 x 116 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180744
EAN
4015081759095
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
353.5 mm
Masa produktu
1.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPP2N4MEH-W800D116

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
116 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu