Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma powyżej/poniżej NZM4, szer. x głęb. = 425 x 168 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
180746
|
| EAN |
4015081759118
|
| Długość/głębokość produktu |
162 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
335 mm
|
| Masa produktu |
1.61 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPPN4MEH-W425D168
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2a |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
168 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|