Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180751
XTPPN4MEH-W600D291

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma powyżej/poniżej NZM4, szer. x głęb. = 600 x 291 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180751
EAN
4015081759163
Długość/głębokość produktu
279.6 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
3.48 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPN4MEH-W600D291

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
291 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu