Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180757
XTPP2N4MEH-W1000D211

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma powyżej/poniżej dwóch jednostek NZM4, szer. x głęb. = 1000 x 211 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180757
EAN
4015081759224
Długość/głębokość produktu
196.5 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
453.5 mm
Masa produktu
2.41 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPP2N4MEH-W1000D211

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
211 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu