Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180760
Kod modelu: XTPP2N4MEH-W800D281

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda pozioma powyżej/poniżej dwóch jednostek NZM4, szer. x głęb. = 800 x 281 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180760
EAN
4015081759255
Długość/głębokość produktu
251.7 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
353.5 mm
Masa produktu
2.29 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPP2N4MEH-W800D281

Additional information

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Delivery program

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
281 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu