Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180766
XTBGBC12X30X10/4

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Wspornik głównej szyny zbiorczej, Sekcja narożna, 3 rzędy na fazę, 4-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180766
EAN
4015081759316
Długość/głębokość produktu
666 mm
Wysokość produktu
207 mm
Szerokość produktu
640.5 mm
Masa produktu
22.434 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTBGBC12X30X10/4

Dostawy

Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
4500 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
133 mm

Eksport specyfikacji produktu