Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180768
Kod modelu: XTSZPTEC

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Górna płyta końcowa z otwartą ramą, Zamknięta, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
180768
EAN
4015081759330
Długość/głębokość produktu
760 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
115.5 mm
Masa produktu
2.816 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZPTEC

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu