Eaton Moeller® series M22, element stykowy, Zacisk Cage Clamp, Push-in, Mocowanie z przodu, 1 NC, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22 element stykowy
|
| Numer katalogowy |
180791
|
| EAN |
4015081759606
|
| Długość/głębokość produktu |
40.2 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
M22-FK01
|
| Siła potrzebna do uruchomienia — maks. |
4.5 N
|
| Skok pokrętła |
5.8 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
20 N
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4 A przy AC-15, 60 V
2 A przy AC-15, 110 V |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Zacisk sprężynowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Model |
Montaż górny
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ połączenia |
Mocowanie z przodu
Zacisk sprężynowy Zacisk wtykowy Push-in |
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
FAZ-B4, Styki, Maks. zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Bez bezp. topikowego
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; dla innych na zamówienie |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
2 x (0,25 - 1) mm², bez tulejki
Montaż za pomocą narzędzia |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
2 x (24 - 16)
|