Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180794
M22-AFK03SMC10

Eaton Moeller® series M22, Kombinacja styku standardowego i samomonitorującego M22-K01SMC10, Adapter montażowy M22-A, i element uruchamiający styku sygnalizacyjnego M22-XSMC, 3 NC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zmontowany element stykowy oraz adapter montażowy M22 serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
180794
EAN
4015081759637
Długość/głębokość produktu
40.2 mm
Wysokość produktu
32.5 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
0.024 kg
Certyfikat(y)
IEC 60947-5-1
Kod modelu
M22-AFK03SMC10

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
13.5 N
Skok pokrętła
5.8 mm

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
60 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A przy AC-15, 60 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
1.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.8 A

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy Cage Clamp

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Model
Montaż górny
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Zacisk wtykowy Push-in
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Montaż na zatrzask

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Zabezpieczenie przed zwarciami
FAZ-B4, Styki, Maks. zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Bez bezp. topikowego
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; dla innych na zamówienie
Pojemność złącza (sztywny)
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi
2 x (0,2 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (24 - 16)

Eksport specyfikacji produktu