Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180798
M22-FLED-R

Eaton Moeller® series M22, element LED, Montaż do ściany tylnej, czerwony, montaż przedni

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
Numer katalogowy
180798
EAN
4015081759729
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
0.004 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Notatki dotyczące katalogu
Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy
Kod modelu
M22-FLED-R

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Dane elektryczne

Pobór mocy
Maks. 0,26 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
15 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
12 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
12 V

Features & functions

Wyposażone w:
Dioda
Źródło światła
Barwa światła
Czerwony

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Szczegóły opr. LED

Barwa światła
Czerwony

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; dla innych na zamówienie
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 – 1,5) mm² Można podłączyć bez narzędzi
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.