Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
180F
UPC
782274002002
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
4.15 in
Product Width
0.39 in
Product Weight
0.28 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.