Eaton Bussmann , szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 180 A, 200 kAIC, brak, bezpiecznik, zacisk nożowy x zacisk nożowy, Śruba dwustronna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
180FM
|
| EAN |
5027590036221
|
| UPC |
051712832076
|
| Długość/głębokość produktu |
112 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
39 mm
|
| Masa produktu |
224 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
180 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
450 V
|
| Rozstaw przyłączy |
84 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
7500 przy 415 V, 13 500 przy 660 V
|
| Straty mocy w watach |
40 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1400
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA przy 450 V DC (IEC), 50 kA przy 500 V DC (UL) |
| Rodzaj połączenia |
Koniec ostrza x koniec ostrza
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Sworzeń
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu
|
| Typ bezpiecznika |
FM
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-600 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI700 Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|