Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1814596
DMV-1600N/1

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 1600 A, 3P + N (stałe), Opcjonalna funkcja zatrzymania, Bez uchwytu obrotowego i wałka napędowego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
1814596
EAN
8711426851481
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
360 mm
Szerokość produktu
385 mm
Masa produktu
13.74 kg
Certyfikat(y)
KEMA
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Lloyds
VDE 0660
CE
EAC
IEC/EN 60947
Kod modelu
DMV-1600N/1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
42.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
44.75 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1600 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
10000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
7272 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
4050 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
1600 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
1600 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
1600 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
909 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
630 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1600 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako rozłącznik główny
Funkcje
Opcjonalna funkcja STOP
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N

Informacje ogólne

Akcesoria
  • Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
  • Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Kolor siłownika
Inne
Typ siłownika
Inne maszyny
Stopień ochrony
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Trwałość mechaniczna
5 000 operacji
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż na podłożu
Instalacja w tablicy rozdzielczej

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
50 kA
50 kA, styki, 1 sekunda

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M12 x 50 (2 x), Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1000 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
40 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015