Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1818010
K4AR

Eaton K4, przełącznik, 12mm, montaż bezpośredni, czerwony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton K4 Accessory Toggle
Numer katalogowy
1818010
EAN
8711426638150
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
190 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
0.645 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
K4AR

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
Świeci na czerwono

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Stopień ochrony
NEMA Inne
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Średnica wałka
12 x 12 mm
Odpowiednie do
Wyłącznik
Rozłącznik
Kąt przełączania
90 °
Typ
Zamek obrotowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015