Eaton K1, uchwyt obrotowy, 6 mm, do montażu osłony, niebieski
| Nazwa produktu |
Eaton K1 Accessory Handle
|
| Numer katalogowy |
1818015
|
| EAN |
8711426954359
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
0.066 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
K1CB
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Pozycja montażu |
Uchwyt montowany bezpośrednio do osi
|
| Średnica wałka |
6 x 6 mm
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Typ |
Zamek obrotowy
|