Eaton K6, przełącznik, 14mm, montaż drzwi, niebieski, kłódka
| Nazwa produktu |
Eaton K6, akcesoria, przełącznik
|
| Numer katalogowy |
1818062
|
| EAN |
8711426745698
|
| Długość/głębokość produktu |
470 mm
|
| Wysokość produktu |
105 mm
|
| Szerokość produktu |
190 mm
|
| Masa produktu |
0.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
K6DB/P
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Cechy |
Model blokowalny
|
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Akcesoria |
Kłódka w zestawie.
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesorium
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inny
|
| Średnica wałka |
14 x 14 mm
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Typ |
Kompletny uchwyt obrotowy ze sprzęgłem drzwi
|