Eaton, uchwyt obrotowy do mechanizmów przełączających, 6 mm, niebieski, kłódka
| Nazwa produktu |
Eaton, akcesoria, mechanizm przełączający
|
| Numer katalogowy |
1818072
|
| EAN |
8711426853515
|
| Długość/głębokość produktu |
270 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
0.169 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
KO2SDB/P
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Cechy |
Model zamykany
|
| Wyposażone w: |
Kłódka
|
| Akcesoria |
Kłódka w zestawie.
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesorium
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inny
|
| Średnica wałka |
6 x 6 mm
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik izolacyjny |
| Typ |
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015