Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182409
CI-K2H-T0-2-MBS

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller® CI-K2H, wys. x szer. x gł. = 181x100x80 mm, do T0-2, wersja z otworami do wyłamywania, z ekranem płyty montażowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
182409
EAN
4015081773350
Długość/głębokość produktu
181 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.43 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
1 segment stykowy = 2 styki
Kod modelu
CI-K2H-T0-2-MBS

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Nie dotyczy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Nie dotyczy.
10.13 Działanie mechaniczne
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Przebicia metryczne
Szablon montażowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Zaciski do podłączania ekranu kablowego na dużym obszarze bez przerw w obwodzie, dołączone do zestawu.
Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Model
Montaż ścienny
Typ
Izolowana obudowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.