Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182525
XTSZPTAV4-W1100

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, Wentylowana, Szer.=1100mm, IP42, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
182525
EAN
4015081774531
Długość/głębokość produktu
682 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
807 mm
Masa produktu
11.322 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZPTAV4-W1100

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu