Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182913
XDSLH

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolatory szyn zbiorczych, listwy z bezpiecznikami, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
182913
EAN
4015081778416
Długość/głębokość produktu
432 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
0.46 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XDSLH

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
1600 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
185 mm

Eksport specyfikacji produktu