Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182995
Kod modelu: XNH00-XPOS

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Wskaźnik stanu stycznika dla rozłącznika bezpiecznikowego XNH00 NH

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Numer katalogowy
182995
EAN
4015081779222
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.005 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XPOS

Delivery program

Typ
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków
Wskaźnik położenia przełączania
Akcesorium

Technical Data - Mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
1 zestyk przełączny, AC 250 V, 10/3 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.