Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Wskaźnik stanu stycznika dla rozłącznika bezpiecznikowego XNH1 do XNH3 NH
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Other XNH other accessory
|
| Numer katalogowy |
182996
|
| EAN |
4015081779239
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
7 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.006 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XNH123-XPOS
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Wskaźnik położenia przełączania
Zestaw styków Akcesorium |
| Dla rozmiaru bezpiecznika |
3
1 2 |
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
1 zestyk przełączny, AC 250 V, 10/3 A
|