Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182997
Kod modelu: XNH00-XMFM

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Mechaniczne monitorowanie bezpiecznika dla rozłącznika bezpiecznikowego XNH00 NH

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Numer katalogowy
182997
EAN
4015081779246
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.006 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XMFM

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • 1 styk przemienny, AC 250 V, 10/3 A
  • Tylko w połączeniu z wkładkami bezpiecznikowymi NH wyposażonymi w wybijaki.
  • Nie używać w połączeniu z zaciskiem skrzynkowym lub z zaciskami pryzmatycznymi podwójnymi.

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Mechaniczna kontrola bezpieczników
Zestaw styków
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.