Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183000
XNH1-BT

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Zacisk ramowy do rozłącznika bezpiecznikowego NH NH1 35-150 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH box terminal
Numer katalogowy
183000
EAN
4015081779277
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.066 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH1-BT

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
  • 35–150 mm², Cu/Al
  • Nie stosować w połączeniu z mechanicznym bezpiecznikiem monitorującym XNH...-XMFM.

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zacisk skrzynkowy
Sposób podłączenia
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu